Downloading...

Single Digit Surface Mount LED Numeric Display - LF-3011VK

LF-3011VK is Cathode Common Red LED Numeric Display.
LF-3011A / K series of Single Digit Surface Mount LED Numeric Display which the height of a letter 8mm have ROHM original structure that realizes re-flow soldering.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LF-3011VK Active LF-3011VK 1000 1000 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 1
Package Size[mm] 6.8 x 13(t=5)
Emission Color Red
Character Height[mm] 8.0
Circuit Common Cathode
Peak Wavelength λP(Typ.) 650
características:
  • · Re-flow soldering
    · Pb-free available
    · Automatic mounting with taping pack
      Number of re-flow process shall be recommend 1 time by our re-flow condition
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LF-3011MA Single Digit Surface Mount LED Numeric Display LF-3011MA   inquérito
LF-3011MK Single Digit Surface Mount LED Numeric Display LF-3011MK   comprar
LF-3011VA Single Digit Surface Mount LED Numeric Display LF-3011VA   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays