Downloading...
 
product-image
 

High Brightness Numeric LED Displays - LBP-602DA2

Luminous intensity is enhanced about 2~10 times compared with conventional numerical LED displays by use of 4-elementAlGaInP dies.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LBP-602DA2 Active LBP-602DA2 300 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 2
Package Size[mm] 25 x 19(t=8)
Emission Color Orange
Character Height[mm] 14.3
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 605
características:
  • ・Character Height is 14.3mm
    ・DIP Type
    ・Anode Common Type
    ・High Brightness and Low Electric Power Consumption
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LBP-602VA2 High Brightness Numeric LED Displays LBP-602VA2   comprar
LBP-602VK2 High Brightness Numeric LED Displays LBP-602VK2   comprar
LBP-602MA2 High Brightness Numeric LED Displays LBP-602MA2   comprar
LBP-602MK2 High Brightness Numeric LED Displays LBP-602MK2   comprar
LBP-602DK2 High Brightness Numeric LED Displays LBP-602DK2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays