Downloading...
 
product-image
 

Two Digit LED Numeric Displays - LB-502MD

2-digit displays are available in packages of character height 7.62mm, 10.16mm, 13mm and 14.3mm. 2-digit displays in package of character height 14.3mm are available featuring AlGaInP-die type to meet the market needs of high-brightness/low current consumption,as well blue-color emission type in lineup.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LB-502MD Active LB-502MD 300 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 2
Package Size[mm] 25 x 17.5(t=7)
Emission Color Green
Character Height[mm] 13.0
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 563
características:
  • ・Character Height is 13mm
    ・DIP Type
    ・Anode Common Type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LB-502MN Two Digit LED Numeric Displays LB-502MN   comprar
LB-502VD Two Digit LED Numeric Displays LB-502VD   comprar
LB-502VN Two Digit LED Numeric Displays LB-502VN   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays