Downloading...
Não recomendado para New Design

Three Digit LED Numeric Displays - LB-303VA

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça LB-303VA
Estado de Condição NRND
pacote LB-303VA
Quantidade Unidade 400
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Filmpack
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Digit Number 3
Package Size[mm] 22 x 13(t=5)
Emission Color Red
Character Height[mm] 8.0
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 650
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays