Downloading...
Não recomendado para New Design

Two Digit LED Numeric Displays - LB-302MF

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça LB-302MF
Estado de Condição NRND
pacote LB-302MF
Quantidade Unidade 500
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Filmpack
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Digit Number 2
Package Size[mm] 15.5 x 15(t=7.2)
Emission Color Green
Character Height[mm] 7.62
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 563
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays