Downloading...
 
product-image
 

High Brightness Numeric LED Displays - LAP-601VL

Luminous intensity is enhanced about 2~10 times compared with conventional numerical LED displays by use of 4-elementAlGaInP dies.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LAP-601VL Active LAP-601VL 60 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 1
Package Size[mm] 12.5 x 19(t=8)
Emission Color Red
Character Height[mm] 14.6
Circuit Common Cathode
Peak Wavelength λP(Typ.) 650
características:
  • ・Character Height is 14.6mm
    ・DIP Type
    ・Cathode Common Type
    ・High Brightness and Low Electric Power Consumption
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LAP-601VB High Brightness Numeric LED Displays LAP-601VB   comprar
LAP-601MB High Brightness Numeric LED Displays LAP-601MB   comprar
LAP-601ML High Brightness Numeric LED Displays LAP-601ML   comprar
LAP-601DL High Brightness Numeric LED Displays LAP-601DL   comprar
LAP-601DB High Brightness Numeric LED Displays LAP-601DB   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Part Explanation

For LED Displays