Downloading...
 
product-image
 

High Brightness Numeric LED Displays - LAP-401DD

Luminous intensity is enhanced about 2~10 times compared with conventional numerical LED displays by use of 4-elementAlGaInP dies.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LAP-401DD Active LAP-401DD 120 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 1
Package Size[mm] 9.6 x 13(t=7)
Emission Color Orange
Character Height[mm] 10.16
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 605
características:
  • ・Character Height is 10.16mm
    ・DIP Type
    ・Anode Common Type
    ・High Brightness and Low Electric Power Consumption
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LAP-401VD High Brightness Numeric LED Displays LAP-401VD   comprar
LAP-401VN High Brightness Numeric LED Displays LAP-401VN   comprar
LAP-401MD High Brightness Numeric LED Displays LAP-401MD   comprar
LAP-401MN High Brightness Numeric LED Displays LAP-401MN   comprar
LAP-401DN High Brightness Numeric LED Displays LAP-401DN   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays