Downloading...
 
product-image
 

High Brightness Numeric LED Displays - LAP-301VB

Luminous intensity is enhanced about 2~10 times compared with conventional numerical LED displays by use of 4-elementAlGaInP dies.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LAP-301VB Active LAP-301VB 160 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 1
Package Size[mm] 7 x 11(t=5)
Emission Color Red
Character Height[mm] 8.0
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 650
características:
  • ・Character Height is 8mm
    ・DIP Type
    ・Anode Common Type
    ・High Brightness and Low Electric Power Consumption
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LAP-301VL High Brightness Numeric LED Displays LAP-301VL   comprar
LAP-301MB High Brightness Numeric LED Displays LAP-301MB   comprar
LAP-301DB High Brightness Numeric LED Displays LAP-301DB   comprar
LAP-301DL High Brightness Numeric LED Displays LAP-301DL   comprar
LAP-301ML High Brightness Numeric LED Displays LAP-301ML   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays