Downloading...
 
product-image
 

Single Digit LED Numeric Displays - LA-601VB

5 packaged of character height 8mm, 10.16mm, 13mm, 14.6mm and 25.4mm arein lineup. Blue-color emission types are available for packages of character height 8mm, 10.16mm and 14.6mm.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LA-601VB Active LA-601VB 60 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 1
Package Size[mm] 12.5 x 19(t=8)
Emission Color Red
Character Height[mm] 14.6
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 650
características:
  • ・Character Height is 14.6mm
    ・DIP Type
    ・Anode Common Type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LA-601AB Single Digit LED Numeric Displays LA-601AB   comprar
LA-601AL Single Digit LED Numeric Displays LA-601AL   comprar
LA-601EB Single Digit LED Numeric Displays LA-601EB   comprar
LA-601EL Single Digit LED Numeric Displays LA-601EL   comprar
LA-601MB Single Digit LED Numeric Displays LA-601MB   comprar
LA-601ML Single Digit LED Numeric Displays LA-601ML   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays