Downloading...
 
product-image
 

Single Digit LED Numeric Displays - LA-501VD

5 packaged of character height 8mm, 10.16mm, 13mm, 14.6mm and 25.4mm arein lineup. Blue-color emission types are available for packages of character height 8mm, 10.16mm and 14.6mm.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LA-501VD Active LA-501VD 60 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 1
Package Size[mm] 12.5 x 17.5(t=7)
Emission Color Red
Character Height[mm] 13.0
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 650
características:
  • ・Character Height is 13mm
    ・DIP Type
    ・Anode Common Type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LA-501MD Single Digit LED Numeric Displays LA-501MD   comprar
LA-501MN Single Digit LED Numeric Displays LA-501MN   comprar
LA-501VN Single Digit LED Numeric Displays LA-501VN   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Part Explanation

For LED Displays