Downloading...
 
product-image
 

Single Digit LED Numeric Displays - LA-401MN

5 packaged of character height 8mm, 10.16mm, 13mm, 14.6mm and 25.4mm arein lineup. Blue-color emission types are available for packages of character height 8mm, 10.16mm and 14.6mm.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LA-401MN Active LA-401MN 120 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 1
Package Size[mm] 9.6 x 13(t=7)
Emission Color Green
Character Height[mm] 10.16
Circuit Common Cathode
Peak Wavelength λP(Typ.) 563
características:
  • ・Character Height is 10.16mm
    ・DIP Type
    ・Cathode Common Type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LA-401AD Single Digit LED Numeric Displays LA-401AD   comprar
LA-401AN Single Digit LED Numeric Displays LA-401AN   comprar
LA-401ED Single Digit LED Numeric Displays LA-401ED   comprar
LA-401EN Single Digit LED Numeric Displays LA-401EN   comprar
LA-401MD Single Digit LED Numeric Displays LA-401MD   comprar
LA-401VD Single Digit LED Numeric Displays LA-401VD   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays