Downloading...
Não recomendado para New Design

Single Digit LED Numeric Displays - LA-301XB

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça LA-301XB
Estado de Condição NRND
pacote LA-301XB
Quantidade Unidade 160
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Filmpack
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Digit Number 1
Package Size[mm] 7 x 11(t=5)
Emission Color Yellow
Character Height[mm] 8.0
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 589
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays