Downloading...
 
product-image
 

Single Digit LED Numeric Displays - LA-301VL

5 packaged of character height 8mm, 10.16mm, 13mm, 14.6mm and 25.4mm arein lineup. Blue-color emission types are available for packages of character height 8mm, 10.16mm and 14.6mm.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LA-301VL Active LA-301VL 160 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 1
Package Size[mm] 7 x 11(t=5)
Emission Color Red
Character Height[mm] 8.0
Circuit Common Cathode
Peak Wavelength λP(Typ.) 650
características:
  • ・Character Height is 8mm
    ・DIP Type
    ・Cathode Common Type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LA-301AB Single Digit LED Numeric Displays LA-301AB   comprar
LA-301AL Single Digit LED Numeric Displays LA-301AL   comprar
LA-301EB Single Digit LED Numeric Displays LA-301EB   comprar
LA-301EL Single Digit LED Numeric Displays LA-301EL   comprar
LA-301MB Single Digit LED Numeric Displays LA-301MB   comprar
LA-301ML Single Digit LED Numeric Displays LA-301ML   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays