Downloading...
 
product-image
 

Single Digit LED Numeric Displays - LA-101VA

5 packaged of character height 8mm, 10.16mm, 13mm, 14.6mm and 25.4mm arein lineup. Blue-color emission types are available for packages of character height 8mm, 10.16mm and 14.6mm.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
LA-101VA Active LA-101VA 100 Filmpack sim
 
especificações:
Digit Number 1
Package Size[mm] 24 x 34(t=10.5)
Emission Color Red
Character Height[mm] 25.4
Circuit Common Anode
Peak Wavelength λP(Typ.) 650
características:
  • ・Character Height is 25.4mm
    ・DIP Type
    ・Anode Common Type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED Displays
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
LA-101MA Single Digit LED Numeric Displays LA-101MA   comprar
LA-101MK Single Digit LED Numeric Displays LA-101MK   comprar
LA-101VK Single Digit LED Numeric Displays LA-101VK   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For LED Displays

Operation Notes

For LED Numeric Displays

Condition Of Soldering

For LED Displays

Part Explanation

For LED Displays