Downloading...
Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - KDZVTF22BKDZVTF22B is Zener Diode for voltage regulation.
| ||||
especificações:
Grade | Automotive |
Common Standard | AEC-Q101 |
Package Code | SOD-123FL |
Package(JEITA) | SC-109B |
Package Size[mm] | 3.5x1.6(t=0.8) |
Mounting Style | Surface mount |
Number of terminal | 2 |
Power Dissipation (PD)[mW] | 1000 |
Zener Voltage VZ (Min.)[V] | 22.0 |
Zener Voltage VZ (Max.)[V] | 24.5 |
IZ @ VZ [mA] | 10 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
New Products: