Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - KDZVTF13B

KDZVTF13B is Zener Diode for voltage regulation.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
KDZVTFTR13B Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 1000
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 13.3
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 15.0
IZ @ VZ [mA] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
KDZV2.0B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV2.2B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV2.4B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV2.7B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV3.0B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV3.3B Zener Diode PMDU   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes