Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode - KDZV5.1B

Small power mold type KDZV5.1B is Zener Diode for Voltage Regulation.
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
KDZVTR5.1B Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 1000
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 5.368
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.1
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 5.7
IZ @ VZ [mA] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small, power mold type.
    ・High ESD resistant.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
KDZV2.0B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV2.2B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV2.4B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV2.7B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV3.0B Zener Diode PMDU   comprar
KDZV3.3B Zener Diode PMDU   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes