Downloading...

Thermal Printheads / for POS Terminals - KD3008-DF54A

comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
KD3008-DF54A Active KD3008-DF54A sim
 
especificações:
Print width[mm] 216.8
Resolutions[dpi] 300
Resistance variation[Ω] 660.0
Logic voltage[V] 4.75 to 5.25
Number of dot[dots] 2560
Resistance tolerance[%] ±3
Platen diameter(Max.)[mm] 25.0
Print speed[mm/s] 50 to 100
Supply voltage[V] 24
Connector type Cable
Heat sink Yes
Abrasion life[km] 100
Pulse life[million pulses] 50
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPrintheads
New Products: