Downloading...

Thermal Printheads / for POS Terminals - KD2005-DF51A (Under Development)

KD2005-DF51A is Printheads for POS .

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
KD2005-DF51A Under Development KD2005-DF51A sim
 
especificações:
Print width[mm] 144.0
Resolutions[dpi] 203
Resistance variation[Ω] 800.0
Logic voltage[V] 4.75 to 5.25
Number of dot[dots] 1152
Resistance tolerance[%] t.b.d.
Platen diameter(Max.)[mm] 20.0
Print speed[mm/s] 100 to 250
Supply voltage[V] 24
Connector type Cable
Heat sink Yes
Abrasion life[km] 50
Pulse life[million pulses] 50
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPrintheads
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.