Downloading...
Não recomendado para New Design

Thermal Printheads / for Gaming Equipment,ATMs - KD2004-CG10A

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça KD2004-CG10A
Estado de Condição NRND
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Print width[mm] 108.0
Resolutions[dpi] 203
Resistance variation[Ω] 800.0
Logic voltage[V] 3.13 to 5.25
Number of dot[dots] 864
Resistance tolerance[%] ±3
Platen diameter(Max.)[mm] 20.0
Print speed[mm/s] 50 to 150
Supply voltage[V] 24
Connector type FFC
Heat sink Yes
Abrasion life[km] 50
Pulse life[million pulses] 50
Pin Configuração:
  • N / D