Downloading...
Não recomendado para New Design
Thermal Printheads / for POS Terminals - KD2003-DF10A |
Recommended Products
N / D |
Support Link:
especificações:
número de peça | KD2003-DF10A |
Estado de Condição | NRND |
pacote | |
Quantidade Unidade | |
Quantidade mínima Package | |
tipo de embalagem | |
Constituição Lista de Materiais | inquiry |
RoHS | sim |
Print width[mm] | 80.0 |
Resolutions[dpi] | 203 |
Resistance variation[Ω] | 650.0 |
Logic voltage[V] | 3.13 to 5.25 |
Number of dot[dots] | 640 |
Resistance tolerance[%] | ±3 |
Platen diameter(Max.)[mm] | 20.0 |
Print speed[mm/s] | 100 to 250 |
Supply voltage[V] | 24 |
Connector type | Cable |
Heat sink | Yes |
Abrasion life[km] | 100 |
Pulse life[million pulses] | 50 |
Pin Configuração:
|