Downloading...

Thermal Printheads / for POS Terminals - KD2002-DG10A

comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
KD2002-DG10A Active KD2002-DG10A sim
 
especificações:
Print width[mm] 56.0
Resolutions[dpi] 203
Resistance variation[Ω] 650.0
Logic voltage[V] 3.13 to 5.25
Number of dot[dots] 448
Resistance tolerance[%] ±3
Platen diameter(Max.)[mm] 20.0
Print speed[mm/s] 100 to 250
Supply voltage[V] 24
Connector type FFC
Heat sink Yes
Abrasion life[km] 100
Pulse life[million pulses] 50
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPrintheads
New Products: