Downloading...

For Facsimiles : A series - KA2008-AF10A (Novo produto)

In-house LSI is mounted on ROHM printheads for A4 facsimiles, contributing to a reduction in the size and weight of printers. It enjoys wide use due to their high productivity, basic structure and reliable performance.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
KA2008-AF10A Active sim
 
especificações:
Print width[mm] 218.0
Resolutions[dpi] 203
Logic voltage[V] 3.13-5.25
Number of dot[dots] 1728
Print speed[mm/s] 6.25 to 12.5
Abrasion life[km] 30
Pulse life[million pulses] 30
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPrintheads
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.