Casa | Printheads | For Mobile Printers | KA2002-BE10A
 
Downloading...
Não recomendado para New Design

Thermal Printheads / for Mobile Printers - KA2002-BE10A

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça KA2002-BE10A
Estado de Condição NRND
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Print width[mm] 48.0
Resolutions[dpi] 203
Resistance variation[Ω] 176.0
Logic voltage[V] 2.7 to 5.25
Number of dot[dots] 384
Resistance tolerance[%] ±4
Platen diameter(Max.)[mm] 8.0
Print speed[mm/s] 25 to 100
Supply voltage[V] 3.13 to 8.5
Connector type FFC
Heat sink No
Abrasion life[km] 50
Pulse life[million pulses] 100
Pin Configuração:
  • N / D