Downloading...
Não recomendado para New Design

NPN+NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) - IMX8FRA

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça IMX8FRAT108
Estado de Condição NRND
pacote SMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-457
JEITA Package SC-74
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Number of terminal 6
Polarity NPN+NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 120.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.05
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] 120.0
Collector current(continuous) IC2[A] 0.05
hFE 180 to
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) 2SC3906K / 2SC3906K