Downloading...
Não recomendado para New Design

Complex Transistor (BIP+BIP) - IMT17

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça IMT17T110
Estado de Condição NRND
pacote SMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-457
JEITA Package SC-74
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Number of terminal 6
Polarity PNP+PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -50.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.5
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] -50.0
Collector current(continuous) IC2[A] -0.5