Downloading...
Não recomendado para New Design

Switching Diodes - IMN11

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça IMN11T110
Estado de Condição NRND
pacote SMD6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-457
Package(JEITA) SC-74
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 6
VRM[V] 80
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.3
Isurge[mA] 4000
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 70
trr[ns] 4
IF @ trr [mA] 5
VR @ trr [V] 6.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration