Downloading...
 
product-image
 

Switching Diodes - IMN10

ROHM's switching diodes, including diode arrays, are available in high-reliability packages and stable supply for various applications.
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
IMN10T108 Active SMD6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-457
Package(JEITA) SC-74
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 6
VRM[V] 80
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.3
Isurge[mA] 4000
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 70
trr[ns] 4
IF @ trr [mA] 5
VR @ trr [V] 6.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold package.
    ・High reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
IMN10FH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD6   comprar
New Products: