Downloading...
Não recomendado para New Design

NPN+NPN Digital transistor (Corresponds to AEC-Q101) - IMH15AFRA

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça IMH15AFRAT110
Estado de Condição NRND
pacote SMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-457
JEITA Package SC-74
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Number of terminal 6
Polarity NPN+NPN
Input resistance R1 1[kΩ] 47.0
Input resistance R1 2[kΩ] 47.0
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.1
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] 50.0
Collector current(continuous) IC2[A] 0.1
Power Dissipation (PD)[W] 0.3
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) DTC144T / DTC144T
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Taping Specifications

For Transistors

Storage Conditions

For Transistors

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Part Explanation

For Transistors