Downloading...
Não recomendado para New Design

Complex Transistor (DTR+DTR) - IMH14A

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça IMH14AT108
Estado de Condição NRND
pacote SMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-457
JEITA Package SC-74
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Number of terminal 6
Polarity NPN+NPN
Supply voltage VCC 1[V] 50.0
Collector current IC 1[A] 0.1
Input resistance R1 1 [kΩ] 47.0
Input resistance R1 2 [kΩ] 47.0
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.1
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] 50.0
Collector current(continuous) IC2[A] 0.1
Power Dissipation (PD)[W] 0.3
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) DTC144T / DTC144T