Downloading...
 
product-image
 

30V Nch+Nch Middle Power MOSFET - HP8S36

HP8S36 is low on-resistance MOSFET for switching application.
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
HP8S36TB Active HSOP8(Dual) 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSOP8D(5x6)
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.0)
Applications DC/DC Convertor
Number of terminal 9
Polarity Nch+Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 27.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0091
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0067
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0091
Total gate charge Qg[nC] 4.8
Power Dissipation (PD)[W] 22.0
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant
    • Halogen Free
    • Built in Schottky-barrier diode(Tr2)
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SH8K10S 30V Nch / Nch+SBD Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8MA2 30V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8KA1 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8K1FRA 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8K5FRA 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8M3FRA 30V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors