Downloading...
 
product-image
 

Zener Diodes - GDZ6.8

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
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
GDZT2R6.8 Active GMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-962(DFN0603-2)
Package Size[mm] 0.6x0.3(t=0.3)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 100
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.47
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.14
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・High reliability.
    ・Mounting possible by automated chip mount.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
GDZ3.9 Zener Diodes GMD2   comprar
GDZ4.7 Zener Diodes GMD2   comprar
GDZ5.1 Zener Diodes GMD2   comprar
GDZ5.6 Zener Diodes GMD2   comprar
GDZ6.2 Zener Diodes GMD2   comprar
GDZ7.5 Zener Diodes GMD2   comprar
New Products: