Downloading...
Não recomendado para New Design

Zener Diodes - GDZ5.6

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
SDZ5.6 SMD0603 -
 
 
especificações:
número de peça GDZT2R5.6
Estado de Condição NRND
pacote GMD2
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOD-962(DFN0603-2)
Package Size[mm] 0.6x0.3(t=0.3)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 100
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 5.6
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.31
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 5.92
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration