Downloading...
 
product-image
 

Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - FTZU6.2EFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
FTZU6.2EFHT148 Active SMD5 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-25
Package(JEITA) SC-74A
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.2
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.9
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 6.5
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
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
For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes