Downloading...
 
product-image
 

Low capacitance Zener diodes - FTZU6.2E

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
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
FTZU6.2ET148 Active SMD5 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-25
Package(JEITA) SC-74A
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.2
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.9
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 6.5
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.
    ・High reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
CDZC6.8BFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   inquérito
EMZT6.8E Low capacitance Zener diodes EMD5   comprar
RSAC16CS Low capacitance Zener diodes VMN2   comprar
RSAC18CS Low capacitance Zener diodes VMN2   comprar
RSB6.8JS2 Low capacitance Zener diodes EMD6   comprar
RSB12Z Low capacitance Zener diodes VMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes