Downloading...
Não recomendado para New Design

Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) - FTZ5.6EFH

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça FTZ5.6EFHT148
Estado de Condição NRND
pacote SMD5
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-25
Package(JEITA) SC-74A
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 5.6
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.31
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 5.92
IZ @ VZ [mA] 5
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@397129d4
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
For Diodes