Downloading...
Não recomendado para New Design

Complex Transistor(BIP+BIP) - FMY4A

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
IMZ1A SMT6 -
 
 
especificações:
número de peça FMY4AT148
Estado de Condição NRND
pacote SMT5
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-25
JEITA Package SC-74A
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Number of terminal 5
Polarity NPN+PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.15
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] -50.0
Collector current(continuous) IC2[A] -0.15
hFE 120 to 560
hFE (Min.) 120
hFE (Max.) 560
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) 2SA1037AK / 2SC2412K
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Storage Conditions

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors