Downloading...
Não recomendado para New Design

Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - FMN1FH

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
UMN1NFH UMD5 -
 
 
especificações:
número de peça FMN1FHT148
Estado de Condição NRND
pacote SMD5
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-25
Package(JEITA) SC-74A
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
VRM[V] 80
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.025
IFM[A] 0.08
Isurge[mA] 250
Forward Voltage VF[V] 0.9
IF @ Forward Voltage [mA] 5.0
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 70
trr[ns] 4
IF @ trr [mA] 5
VR @ trr [V] 6.0
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
For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes