Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Nch+SBD MOSFET - ES6U3

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça ES6U3T2CR
Estado de Condição NRND
pacote WEMT6
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-563T
JEITA Package SC-120
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.6)
Number of terminal 6
Polarity Nch+Schottky
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 1.4
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.27
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.25
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.17
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.27
Total gate charge Qg[nC] 1.4
Power Dissipation (PD)[W] 0.7
Drive Voltage[V] 4.0
Reverse voltage VR (Diode) [V] 20.0
Forward Current IF (Diode) [A] 0.5
Forward Current Surge Peak IFSM (Diode) [A] 2.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors