Downloading...
Não recomendado para New Design

1.5V Drive Pch+SBD MOSFET - ES6U1

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça ES6U1T2R
Estado de Condição NRND
pacote WEMT6
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-563T
JEITA Package SC-120
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.6)
Number of terminal 6
Polarity Pch+Schottky
Drain-Source Voltage VDSS[V] -12
Drain Current ID[A] -1.3
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 0.53
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.28
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.19
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.53
Total gate charge Qg[nC] 2.4
Power Dissipation (PD)[W] 0.7
Drive Voltage[V] -1.5
Reverse voltage VR (Diode) [V] 20.0
Forward Current IF (Diode) [A] 0.5
Forward Current Surge Peak IFSM (Diode) [A] 2.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors