Downloading...
 
product-image
 

Low capacitance Zener Diode (corresponds to AEC-Q101) - EMZT6.8EFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
EMZT6.8EFHT2R Active EMD5 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-553
Package(JEITA) SC-107BB
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.47
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.14
IZ[mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
New Products: