Downloading...
Não recomendado para New Design

Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - EMZC6.8NFH

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça EMZC6.8NFHTL
Estado de Condição NRND
pacote EMD3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416
Package(JEITA) SC-75A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.47
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.14
IZ @ VZ [mA] 5
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
For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes