Downloading...
Não recomendado para New Design

Low capacitance Zener diodes - EMZC6.8N

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça EMZC6.8NTL
Estado de Condição NRND
pacote EMD3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-416
Package(JEITA) SC-75A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.47
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.14
IZ @ VZ [mA] 5
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
For Diodes