Downloading...
 
product-image
 

Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) - EMZ6.8EFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
EMZ6.8EFHT2R Active EMD5 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-553
Package(JEITA) SC-107BB
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.47
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.14
IZ @ VZ [mA] 5
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@6553109
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
EMZ6.8NFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) EMD3   inquérito
EMZT6.8EFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD5   inquérito
EMZ6.8E Zener arrays for terminal protection devices EMD5   comprar
EMZ6.8N Zener arrays for terminal protection devices EMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes