Downloading...
 
product-image
 

PNP+NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) - EMZ1FHA

Devices integrating two transistors are available in ultra-compact packages, suitable for various applications such as pre-amplifier differential amplification circuits, high-frequency oscillattors, driver ICs and so forth.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
EMZ1FHAT2R Active EMT6 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-563
JEITA Package SC-107C
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Number of terminal 6
Polarity NPN+PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.15
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] -50.0
Collector current(continuous) IC2[A] -0.15
hFE 120 to
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) 2SA1037AK / 2SC2412K
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Ultra-compact complex bipolar transistor
    · For pre-amplifier
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
UMZ1NFHA PNP+NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT6   comprar
EMY1 Complex Transistor(BIP+BIP) EMT5   comprar
EMZ1 Complex Transistor(BIP+BIP) EMT6   comprar
FMY1A Complex Transistor(BIP+BIP) SMT5   comprar
IMZ1A Complex Transistor(BIP+BIP) SMT6   comprar
UMY1N Complex Transistor(BIP+BIP) UMT5   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors