Downloading...
 
product-image
 

NPN+NPN Driver Transistor - EMX52

Two 2SCR523 chips in one package.
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
EMX52T2R Active EMT6 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-563
JEITA Package SC-107C
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Number of terminal 6
Polarity NPN+NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.1
hFE 120 to 560
hFE (Min.) 120
hFE (Max.) 560
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • 1) Transistor elements are independent, eliminating interface.
    2) Mounting cost and area can be cut in half.
    3) Lead Free/RoHS Compliant.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
EMX51 NPN+NPN Driver Transistor EMT6   comprar
QS5W1 Complex Transistor(BIP+BIP) TSMT5   comprar
QS5W2 Complex Transistor(BIP+BIP) TSMT5   comprar
QSX7 Complex Transistor(BIP+BIP) TSMT6   comprar
QSX8 Complex Transistor(BIP+BIP) TSMT6   comprar
US6X7 Complex Transistor(BIP+BIP) TUMT6   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors