Downloading...
 
product-image
 

PNP+PNP General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) - EMT1FHA

Devices integrating two transistors are available in ultra-compact packages, suitable for various applications such as pre-amplifier differential amplification circuits, high-frequency oscillattors, driver ICs and so forth.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
EMT1FHAT2R Active EMT6 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-563
JEITA Package SC-107C
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Number of terminal 6
Polarity PNP+PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -50.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.15
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] -50.0
Collector current(continuous) IC2[A] -0.15
hFE 120 to
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) 2SA1037AK / 2SA1037AK
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Ultra-compact complex bipolar transistor
    · For pre-amplifier
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
UMT1NFHA PNP+PNP General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT6   comprar
EMT1 Complex Transistor(BIP+BIP) EMT6   comprar
IMT1A Complex Transistor(BIP+BIP) SMT6   comprar
UMT1N Complex Transistor(BIP+BIP) UMT6   comprar
VT6T11 Complex Transistor(BIP+BIP) VMT6   comprar
VT6T12 Complex Transistor(BIP+BIP) VMT6   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors