Downloading...
 
product-image
 

NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - EMH2FHA

Devices integrating two transistors are available in ultra-compact packages, suitable for various applications such as pre-amplifier differential amplification circuits, high-frequency oscillattors, driver ICs and so forth.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
EMH2FHAT2R Active EMT6 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-563
JEITA Package SC-107C
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Number of terminal 6
Polarity NPN+NPN
Supply voltage VCC 1[V] 50.0
Collector current IC 1[A] 0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 47.0
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 47.0
Supply voltage VCC 2[V] 50.0
Collector current IC 2[A] 0.1
Input resistance R1 2[kΩ] 47.0
Emitter base Resistance R2 2[kΩ] 47.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) DTC144E / DTC144E
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Ultra-compact complex digital transistor
    · Built-In Biasing Resistors
    · Potential divider type
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
EMH1FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar
EMH3FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   inquérito
EMH4FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar
EMH9FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar
EMH10FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar
EMH11FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar