Downloading...
Não recomendado para New Design

2.5V Drive Nch+Nch MOSFET - EM6K1

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
EM6K7 EMT6
VT6K1 VMT6 -
 
 
especificações:
número de peça EM6K1T2R
Estado de Condição NRND
pacote EMT6
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-563
JEITA Package SC-107C
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Number of terminal 6
Polarity Nch+Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 0.1
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 7.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 5.0
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 7.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Taping Specifications

For Transistors

Storage Conditions

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Transistors