Downloading...
 
product-image
 

Zener Diodes - EDZV12B

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
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
EDZVT2R12B Active EMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-523
Package(JEITA) SC-79
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 12.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 11.74
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 12.24
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small 2-pin mini mold high-density surface mount type.(EMD2)
    ・High reliability.
    ・Mounting possible by automated chip mount.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
EDZV2.0B Zener Diode EMD2   comprar
EDZV2.2B Zener Diode EMD2   comprar
EDZV2.4B Zener Diode EMD2   comprar
EDZV2.7B Zener Diode EMD2   comprar
EDZV3.0B Zener Diode EMD2   comprar
EDZV3.3B Zener Diode EMD2   comprar
New Products: